norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La molla di ritorno garantisce che la catena portacavi venga mantenuta il più possibile compatta sul braccio del robot.

In combinazione con una battuta a molla e una protezione viene creato un sistema completo di richiamo a molla per la catena portacavi. La protezione funge da punto fisso per la molla.

Un sistema di richiamo a molla supporta la guida della catena portacavi sul robot. Consentono la compensazione della lunghezza della catena portacavi necessaria sul manipolatore e impediscono che si formino anelli penzolanti fastidiosi (formazione di asole). L'obiettivo è guidare il pacchetto di tubi il più vicino possibile al robot. In questo modo la catena portacavi viene alleggerita e l'usura ridotta.
Accessori:Fascette di serraggio con battuta a molla 80855-40.
Forcelle girevoli con battuta a molla 80855-41.
Protezioni 80855-15.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80855-45 Molle di ritorno 183 kB

Disegni

Molle di ritorno

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

LODurezza della molla
N/mm
Forza elastica
F max.
(N)
Deflessione della molla
max.
Dimensione nominaleCADAcc.PrezzoOrdinare
80855-45-070242X10004,210000,1087670070 423,81 €
80855-45-070245X5504,55500,2469538570 248,34 €
80855-45-070250X1000510000,21915470570 475,71 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83