norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi di collegamento in plastica per catene portacavi, altezza interna 17 mm
80850-11

Elementi di collegamento in plastica per catene portacavi,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide rinforzata con fibra di vetro.Versione:Colore nero.Indicazioni per l'acquisto:Gli elementi di collegamento sono forniti in coppia.Nota:Gli elementi di collegamento servono per fissare le due estremità della catena portacavi all'impianto. Il fermacavo è integrato nell'elemento di collegamento.

Gli elementi di collegamento vengono collegati lungo il raggio esterno.
Range di temperatura: Da -30 °C a +125 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80850-11 Elementi di collegamento in plastica per catene portacavi, altezza interna 17 mm 287 kB

Disegni

Elementi di collegamento in plastica per catene portacavi, altezza interna 17 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
80850-11-17025251780850-10-17025... 5,23 €
80850-11-17050501780850-10-17050... 5,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83