norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:colore nero.Nota:Protezione aggiuntiva per la catena portacavi. Protegge la catena portacavi da urti, spigoli vivi e abrasione. Può essere montata in qualsiasi punto della catena portacavi. La protezione è costituita da due semigusci. Questi vengono semplicemente calzati sulla catena portacavi e avvitati con viti a testa cilindrica con esagono incassato M5x12. La protezione rimane girevole sulla catena portacavi.Range di temperatura: Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80855-15 Protezioni 467 kB

Disegni

Protezioni

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Dimensione nominaleCADAcc.PrezzoOrdinare
80855-15-070170 106,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83