norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:colore nero.Nota:Flangia girevole da utilizzare con qualsiasi elemento di collegamento, un passante scorrevole o una forcella girevole. La flangia girevole offre una maggiore libertà di movimento nella guida delle catene portacavi. La flangia girevole può essere ruotata di 360°.

La forcella girevole opzionale permette un grado di libertà di movimento aggiuntivo per la flangia girevole.
Montaggio:La flangia girevole viene fissata con quattro viti nella posizione prevista sul robot o sulla macchina.

Lo schema di foratura sulla tavola rotante è compatibile con gli elementi di collegamento, i passanti scorrevoli e le forcelle rotanti.
Accessori:Elementi di collegamento con fermacavo 80855-05.
Elementi di collegamento 80855-06.
Passanti scorrevoli 80855-08.
Forcelle girevoli 80855-11.
Fascette per adattatori 80855-21.
Fascette con battuta a molla 80855-40.
Forcelle girevoli con battuta a molla 80855-41.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80855-10 Flange girevoli 279 kB

Disegni

Flange girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Dimensione nominaleCADAcc.PrezzoOrdinare
80855-10-070170 39,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83