norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Staffa per piede articolato in acciaio o inox

Indietro
Test

Aste filettate e supporti piani per piedi articolati

I piedini di livellamento sono composti da un'asta filettata e una base piana. I piedi di livellamento hanno il grande vantaggio che ogni asta filettata può essere combinata con qualsiasi base piana rendendo possibile un assemblaggio individuale a seconda del campo di utilizzo.
Montaggio: la testa sferica viene inserita verticalmente nella base piana con l'ausilio di un martello morbido. I piedi articolati possono essere anche fissati al pavimento. I due fori di montaggio (chiusi) nella piastra del piedino articolato possono essere facilmente aperti con un punzone per poter eseguire il fissaggio del piedino articolato al pavimento.
norelem offre piedini industriali sia in acciaio sia in acciaio inox.

Vai direttamente allo shop
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83