norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Arandela de carcasa, arandela de árbol y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Indicación:Los rodamientos axiales ranurados de bolas absorben altas cargas axiales en una dirección, pero no se pueden someter a cargas radiales.

Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado.

Las medidas principales de los rodamientos axiales ranurados de bolas corresponden a ISO 104 y DIN 711. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura:De -30 °C a +150 °C.A petición:Otras dimensiones y versiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23830 Rodamientos axiales ranurados de bolas FAG con efecto en una fila 491 kB

Planos

Rodamientos axiales ranurados de bolas FAG con efecto en una fila

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloDD1D2TR minCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad
límite
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
23830-010024095110010241190,3100001400013000 22,99 €
23830-012026095110112261390,3104001530013000 23,08 €
23830-0120281151201122814110,6132001900010000 28,66 €
23830-015028095110215281690,3106001660012000 23,15 €
23830-0150321251202153217120,616600250009000 28,82 €
23830-017030095110317301890,3114001960011000 23,35 €
23830-0170351251203173519120,617300275008500 29,18 €
23830-0200351051104203521100,315000265009500 23,44 €
23830-0200401451204204022140,622400375007500 30,65 €
23830-0250421151105254226110,618000355009000 25,52 €
23830-0250471551205254727150,628000500006700 34,12 €
23830-0300471151106304732110,619000400008000 27,37 €
23830-0300521651206305232160,625000465006300 38,59 €
23830-0350521251107355237120,620000465007500 29,10 €
23830-035062185120735623718135500670005300 47,59 €
23830-0400601351108406042130,627000630006300 35,21 €
23830-040068195120840684219146500980004800 53,48 €
23830-0450651451109456547140,628000695006000 40,08 €
23830-045073205120945734720139000800004800 59,02 €
23830-0500701451110507052140,629000750005600 43,50 €
23830-0500782251210507852221500001060004300 65,38 €