norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4125.

Versión:Acabado natural.Indicación:Aislado por ambos lados mediante anillos de obturación sin contacto.
Aplicación en los sectores de alimentación y farmacéutica y en la construcción de maquinaria especial.
Buena resistencia a la corrosión.
A petición:Sin anillo de obturación.
Sin jaula de bolas.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23800-01 Rodamientos ranurados de bolas, acero inoxidable 185 kB

Planos

Rodamientos ranurados de bolas, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

BDD1Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad
límite
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
23800-01-10080220778223320138026000 2,73 €
23800-01-101002608810264580198022000 3,74 €
23800-01-101202808812285100238020000 4,00 €
23800-01-101503209915325580285019000 5,16 €
23800-01-1017035101017356000325017000 6,03 €
23800-01-1020042121220429380502016000 8,52 €
23800-01-10250471212254710000585012000 9,46 €
23800-01-10300551313305513200830011000 13,77 €