norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento y brida de acero.
Tuerca (DIN 439), calidad 8.8.
Versión:Pieza de acoplamiento y brida, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca bruñida.
Indicación:

Acoplamientos de conexión instantánea con poca necesidad de espacio y con compensación de desplazamiento radial para múltiples aplicaciones, por ejemplo, como conexión entre el vástago de pistón y la unidad de movimiento lineal. El montaje o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23452 Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada 226 kB

Planos

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

DD1D2D3AA1LL1
mín.
L2L3TSWCompensación de
desplazamiento radial
X máx.
Carga por presión
y tracción
máx. admisible kN
CADAcc.PrecioPedir
23452-06Rosca interiorM6425,51014730,511-115,4100,62,5 39,33 €
23452-08Rosca interiorM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 47,62 €
23452-10Rosca interiorM10506,61117943,215-166,4170,76,5 50,57 €
23452-101Rosca interiorM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 50,57 €
23452-12Rosca interiorM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 59,58 €
23452-121Rosca interiorM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 59,58 €
23452-16Rosca interiorM166591522,512,56422-238,524118 72,62 €
23452-161Rosca interiorM16x1,56591522,512,56422-238,524118 72,62 €
23452-20Rosca interiorM2080111828177425-261030130 94,70 €
23452-201Rosca interiorM20x1,580111828177425-261030130 94,70 €
23452-0614Rosca exteriorM6425,51014730,51114115,4100,62,5 39,33 €
23452-0817Rosca exteriorM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 47,62 €
23452-1020Rosca exteriorM10506,61117943,21620166,4170,76,5 50,57 €
23452-10201Rosca exteriorM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 50,57 €
23452-1225Rosca exteriorM12556,611191053,2212520,56,4190,810 59,58 €
23452-12251Rosca exteriorM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 59,58 €
23452-1630Rosca exteriorM166591522,512,5642530238,524118 72,62 €
23452-16301Rosca exteriorM16x1,56591522,512,5642530238,524118 72,62 €
23452-2035Rosca exteriorM208011182817742935261030130 94,70 €
23452-20351Rosca exteriorM20x1,58011182817742935261030130 94,70 €