norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento y garras de acero.
Tuerca (DIN 439) de acero, calidad 8.8.
Versión:Pieza de acoplamiento y brida, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca bruñida.
Indicación:

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial para múltiples aplicaciones, por ejemplo, como conexión entre el vástago de pistón y la unidad de movimiento lineal. El montaje o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23450 Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial 239 kB

Planos

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

DD1LL1
mín.
L2L3
mín.
L4SWSW1Compensación de
desplazamiento radial
X máx.
Carga por presión
y tracción
máx. admisible kN
CADAcc.PrecioPedir
23450-06rosca interiorM62137,511-91819100,62,5 28,49 €
23450-08rosca interiorM8264513,5-11,522,524130,74,5 29,96 €
23450-10rosca interiorM103056,215-162927170,76,5 34,91 €
23450-101rosca interiorM10x1,253056,215-162927170,76,5 34,91 €
23450-12rosca interiorM1232,566,717,5-173430190,810 39,91 €
23450-121rosca interiorM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 39,91 €
23450-16rosca interiorM16398322-23423624118 48,53 €
23450-161rosca interiorM16x1,5398322-23423624118 48,53 €
23450-20rosca interiorM204493,525-23,545,54130130 58,85 €
23450-201rosca interiorM20x1,54493,525-23,545,54130130 58,85 €
23450-0614rosca exteriorM62137,5111491819100,62,5 28,49 €
23450-0817rosca exteriorM8264513,51711,522,524130,74,5 29,96 €
23450-1020rosca exteriorM103056,21620162927170,76,5 34,91 €
23450-10201rosca exteriorM10x1,253056,21620162927170,76,5 34,91 €
23450-1225rosca exteriorM1232,566,72125173430190,810 39,91 €
23450-12251rosca exteriorM12x1,2532,566,72125173430190,810 39,91 €
23450-1630rosca exteriorM163983253023423624118 48,53 €
23450-16301rosca exteriorM16x1,53983253023423624118 48,53 €
23450-2035rosca exteriorM204493,5293523,545,54130130 58,85 €
23450-20351rosca exteriorM20x1,54493,5293523,545,54130130 58,85 €