norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
95016

Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa para aparafusamento. Rodas na versão com material eletricamente condutível, sem marcação de rastros, na cor cinza. A resistência ôhmica da roda está abaixo de 10⁴Ω.Aplicação:Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Faixa de temperatura:-20 °C até +60 °C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95016 Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão 342 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
Rodízios fixos e giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

Rodízios fixos em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

mais informações

Desenhos

Rodízios fixos em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Mancal
da roda
BB1B2B3DD1LL1HL2Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95016-11080321sem sistema de bloqueiomancal de deslizamento32556085809100801027665 21,68 €
95016-11100321sem sistema de bloqueiomancal de deslizamento325560851009100801257670 27,44 €
95016-11125321sem sistema de bloqueiomancal de deslizamento325560851259100801507680 34,03 €
95016-11160401sem sistema de bloqueiomancal de deslizamento40758011016011140105195-130 87,60 €
95016-11200401sem sistema de bloqueiomancal de deslizamento40758011020011140105235-160 100,83 €

Rodízios giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

mais informações

Desenhos

Rodízios giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
Rodízios giratórios em chapa de aço, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Mancal
da roda
ABB1B2B3DD1LL1HL2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95016-1108032sem sistema de bloqueiomancal de deslizamento383255608580910080102767865 25,24 €
95016-1110032sem sistema de bloqueiomancal de deslizamento3632556085100910080125768670 31,50 €
95016-1112532sem sistema de bloqueiomancal de deslizamento403255608512591008015076102,580 38,33 €
95016-1116040sem sistema de bloqueiomancal de deslizamento5440758011016011140105195-134130 89,65 €
95016-1120040sem sistema de bloqueiomancal de deslizamento5440758011020011140105235-154160 102,19 €

Rodízios giratórios em chapa de aço com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

mais informações

Desenhos

Rodízios giratórios em chapa de aço com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
Rodízios giratórios em chapa de aço com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Mancal
da roda
ABB1B2B3DD1LL1HL2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95016-11080322com sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento383255608580910080102767865 40,87 €
95016-11100322com sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento3632556085100910080125768670 47,15 €
95016-11125322com sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento403255608512591008015076102,580 53,97 €
95016-11160402com sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento5440758011016011140105195-134130 107,78 €
95016-11200402com sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento5440758011020011140105235-154160 120,29 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83