norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodízios industriais giratórios e fixos para aparelhos, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
95010

Rodízios industriais giratórios e fixos para aparelhos,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com furo traseiro. Rodas na versão com material eletricamente condutível, sem marcação de rastros, na cor cinza. A resistência ôhmica da roda está abaixo de 10⁴Ω.Aplicação:Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Faixa de temperatura:-20 °C até +60 °C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95010 Rodízios industriais giratórios e fixos para aparelhos, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão 433 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais giratórios e fixos para aparelhos, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
Rodízios industriais giratórios e fixos para aparelhos, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

Rodízios industriais fixos com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais fixos com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
Rodízios industriais fixos com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
BDD1HCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95010-11050191Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento1950116930 10,42 €
95010-11075251Rodízio industrial fixosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento2575119850 16,04 €

Rodízios industriais para aparelhos, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais para aparelhos, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
Rodízios industriais para aparelhos, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABDD1D2HRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95010-1105019Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento2519501143695030 11,85 €
95010-1107525Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento29257511439866,550 17,61 €
95010-1110025Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento332510011431218360 23,97 €

Rodízios industriais para aparelhos com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

mais informações

Desenhos

Rodízios industriais para aparelhos com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão
Rodízios industriais para aparelhos com stop-fix, condutivos eletricamente, com revestimento de borracha, versão padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABDD1D2HRCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
95010-11050192Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento2519501143695030 15,81 €
95010-11075252Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento29257511439866,550 21,54 €
95010-11100252Rodízio industrial giratóriocom sistema de bloqueio stop-fixmancal de deslizamento332510011431218360 27,88 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83