norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagens cônicas de zinco, transmissão 1:1 fundido, dentes retos, ângulo de pressão 20°
22433

Engrenagens cônicas de zinco, transmissão 1:1 fundido, dentes...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Zink ZnAl4Cu1.Versão:Dentes fundidos, fresagem reta. Ângulo de pressão 20°. Ângulo do eixo = 90°. Superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens cônicas são fornecidas por unidade. Para adquirir um par de engrenagens cônicas, favor encomendar adicionalmente a engrenagem oposta especificada.Faixa de temperatura:Sob carga, podem ser usadas engrenagens cônicas feitas de zinco até um máximo de +100 ° C.Observar:Os torques especificados nas tabelas de dimensões se referem exclusivamente aos dentes. Tanto o diâmetro do eixo como o tamanho da chaveta, etc. não são considerados aqui. Os cálculos da capacidade de suporte de carga se baseiam nos fundamentos da capacidade de carga das cavidades dos flancos dos dentes, bem como na tensão da base do dente existente. A respectiva capacidade
de carga de uma engrenagem depende de vários fatores, de modo que os valores indicados são apenas valores de referência, que devem facilitar a seleção. As especificações de torque se referem a um dente. Dependendo do diâmetro do passo, do emparelhamento das engrenagens, etc., obtém-se o recobrimento, o qual é essencial para determinar o torque transmissível.
No caso mais simples de engrenagem reta, é comum na prática um grau de recobrimento de 1,1 a 1,25. Para aumentar o grau de recobrimento, utiliza-se um grande número de dentes com pequenos módulos.
Um bom recobrimento do perfil pode reduzir danos, como a formação de covas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22433 Engrenagens cônicas de zinco, transmissão 1:1 fundido, dentes retos, ângulo de pressão 20° 315 kB

Desenhos

Engrenagens cônicas de zinco, transmissão 1:1 fundido, dentes retos, ângulo de pressão 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRelação de
transmissão
MóduloQuantidade
de dentes
ABD

D1D2D3LL1L2Torque
máximo
Ncm
Engrenagem oposta
adequada
CADAces.PreçoEncomendar
22433-051100161:111617,94,517,316126137,51321,822433-05110016 1,90 €
22433-151100161:11,51625,26,9262419818,610,71773,122433-15110016 3,84 €
22433-201100161:1216309,634,832231021,31019,2185,722433-20110016 4,46 €
22433-251100161:12,51636,212,343,340261225,5122335722433-25110016 6,22 €
22433-301100161:131642,71452,348301429,31326576,822433-30110016 8,92 €
22433-351100161:13,51649,415,561,456341633,21429,2898,922433-35110016 13,48 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83