norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
22400-20

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1 dentes fresados, retos,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:Até 70 dentes com cubo unilateral, a partir de 80 dentes como arruela. As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22400-20 Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20° 270 kB

Desenhos (visão geral)

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A, com cubo

mais informações

Desenhos

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A, com cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAces.PreçoEncomendar
22400-20-1110150012Acom cubo112151412-925 22,01 €
22400-20-1110150013Acom cubo113151513-1025 22,24 €
22400-20-1110150014Acom cubo114151614-1125 22,48 €
22400-20-1110150015Acom cubo115151715-1225 22,70 €
22400-20-1110150016Acom cubo116151816-1325 23,03 €
22400-20-1110150018Acom cubo11815201881525 23,74 €
22400-20-1110150020Acom cubo12015222081625 25,04 €
22400-20-1110150024Acom cubo124152624102025 26,60 €
22400-20-1110150025Acom cubo125152725102025 25,92 €
22400-20-1110150030Acom cubo130153230102025 27,80 €
22400-20-1110150035Acom cubo135153735102525 27,82 €
22400-20-1110150040Acom cubo140154240102525 27,80 €
22400-20-1110150050Acom cubo150155250123025 39,94 €
22400-20-1110150060Acom cubo160156260124025 52,85 €
22400-20-1110150070Acom cubo170157270125025 69,87 €

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B, sem cubo

mais informações

Desenhos

Engrenagem de aço inoxidável, módulo 1
dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B, sem cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
DD1D2
máx.
B

CADAces.PreçoEncomendar
22400-20-1210150080Bsem cubo18082801215 87,10 €
22400-20-1210150090Bsem cubo19092901215 100,13 €
22400-20-1210150100Bsem cubo11001021001215 118,77 €
22400-20-1210150110Bsem cubo11101121101215 125,98 €
22400-20-1210150120Bsem cubo11201221201215 159,94 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83