norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cremalheiras de plástico injetadas, dentes retos, ângulo de pressão 20°
22422

Cremalheiras de plástico injetadas, dentes retos, ângulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliacetal (POM) ou policetona (PK).Versão:injetada, dentes retos. Ângulo de ataque 20°.
Poliacetal branco.
Poliacetal cor de marfim.
Indicação:Poliacetal: material padrão com alta dureza e baixo coeficiente de atrito.
Policetona: material com vida útil muito mais longa, maior transmissão de potência e maior segurança contra quebra de dentes, devido à excepcional resistência à abrasão e às excelentes propriedades tribológicas.
Utilizável em água e outros meios.

Devido ao material, as cremalheiras de plástico não são endireitadas.

L= comprimento nominal 250 mm. O comprimento real é aprox. um múltiplo inteiro da divisão.
Faixa de temperatura:-40 °C até +140 °C (considerando a intensidade e duração do esforço).


Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22422 Cremalheiras de plástico injetadas, dentes retos, ângulo de pressão 20° 97,5 kB

Desenhos

Cremalheiras de plástico injetadas, dentes retos, ângulo de pressão 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
MóduloB

HH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
22422-10500404250poliacetal0,544,543,4250 1,50 €
22422-10500406250poliacetal0,5465,54,9250 1,69 €
22422-10700606250poliacetal0,766,765,1250 3,07 €
22422-11000909250poliacetal19986,8250 4,44 €
22422-11251011250poliacetal1,2510119,758,3250 5,62 €
22422-11501212250poliacetal1,5121210,58,75250 6,87 €
22422-12001511250poliacetal215,41196,6250 11,20 €
22422-13001915250poliacetal319,415128,5250 14,52 €
22422-20500404250policetona0,544,543,4250 1,79 €
22422-20500406250policetona0,5465,54,9250 2,01 €
22422-20700606250policetona0,766,765,1250 3,71 €
22422-21000909250policetona19986,8250 5,35 €
22422-21251011250policetona1,2510119,758,3250 6,80 €
22422-21501212250policetona1,5121210,58,75250 8,28 €
22422-22001511250policetona215,41196,6250 13,48 €
22422-23001915250policetona319,415128,5250 17,49 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83