norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em plástico com rosca macho e função de segurança, encaixe roscado em aço inoxidável
06613-13

Alavancas de aperto em plástico com rosca macho e função de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
Material:Cabo da alavanca e inserto fabricados de termoplástico reforçado.
Pino roscado de aço inoxidável.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Sob consulta:Versões especiais.Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06613-13 Alavancas de aperto em plástico com rosca macho e função de segurança, encaixe roscado em aço inoxidável 274 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em plástico com rosca macho e função de segurança, encaixe roscado em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06613-13-1041X10grafite RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 8,31 €
06613-13-1041X15grafite RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 8,31 €
06613-13-1041X20grafite RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 8,31 €
06613-13-1051X10grafite RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 8,31 €
06613-13-1051X15grafite RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 8,31 €
06613-13-1051X20grafite RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 8,31 €
06613-13-1051X25grafite RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 8,31 €
06613-13-2051X10grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 9,83 €
06613-13-2051X15grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-2051X20grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-2051X25grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-2051X30grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-2051X40grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-2061X10grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 9,83 €
06613-13-2061X15grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-2061X20grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-2061X25grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-2061X30grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-2061X40grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-2081X15grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-2081X20grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-2081X25grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-2081X30grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-2081X40grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-3081X20grafite RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 12,47 €
06613-13-3081X25grafite RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 12,47 €
06613-13-3081X30grafite RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 12,47 €
06613-13-3081X40grafite RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 13,01 €
06613-13-3101X20grafite RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 12,47 €
06613-13-3101X25grafite RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 12,47 €
06613-13-3101X30grafite RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 12,47 €
06613-13-3101X40grafite RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 13,01 €
06613-13-10484X10vermelho RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 8,31 €
06613-13-10484X15vermelho RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 8,31 €
06613-13-10484X20vermelho RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 8,31 €
06613-13-10584X10vermelho RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 8,31 €
06613-13-10584X15vermelho RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 8,31 €
06613-13-10584X20vermelho RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 8,31 €
06613-13-10584X25vermelho RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 8,31 €
06613-13-20584X10vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 9,83 €
06613-13-20584X15vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-20584X20vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-20584X25vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-20584X30vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-20584X40vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-20684X10vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 9,83 €
06613-13-20684X15vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-20684X20vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-20684X25vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-20684X30vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-20684X40vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-20884X15vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-20884X20vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-20884X25vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-20884X30vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-20884X40vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-30884X20vermelho RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 12,47 €
06613-13-30884X25vermelho RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 12,47 €
06613-13-30884X30vermelho RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 12,47 €
06613-13-30884X40vermelho RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 13,01 €
06613-13-31084X20vermelho RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 12,47 €
06613-13-31084X25vermelho RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 12,47 €
06613-13-31084X30vermelho RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 12,47 €
06613-13-31084X40vermelho RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 13,01 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83