|
|
06341Alavancas de fixação em aço inoxidável |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto. Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento. Botão bola polido.Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação. Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.Sob consulta:Roscas fêmea, tolerâncias de furos e versões especiais adicionais. A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 graus |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Forma | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06341-2082 | rosca fêmea | 0° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 |  | | 13,09 € | | 06341-2102 | rosca fêmea | 0° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 |  | | 13,09 € | | 06341-21012 | rosca fêmea | 0° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 |  | | 16,20 € | | 06341-2122 | rosca fêmea | 0° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 |  | | 16,20 € | | 06341-2162 | rosca fêmea | 0° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 126,5 |  | | 19,62 € | | 06341-2202 | rosca fêmea | 0° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 128,5 |  | | 27,21 € | |
|
Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Forma | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06341-208 | rosca fêmea | 20° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 |  | | 13,09 € | | 06341-210 | rosca fêmea | 20° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 |  | | 13,09 € | | 06341-2101 | rosca fêmea | 20° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 |  | | 16,20 € | | 06341-212 | rosca fêmea | 20° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 |  | | 16,20 € | | 06341-216 | rosca fêmea | 20° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 121 |  | | 19,62 € | | 06341-220 | rosca fêmea | 20° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 123 |  | | 27,21 € | |
|
Alavancas de fixação de aço inoxidável com furo de ajuste. 0 graus |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Forma | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06341-1102 | furo de ajuste | 0° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | - | 32,5 | 88,1 | - |  | | 13,09 € | | 06341-1122 | furo de ajuste | 0° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - |  | | 16,20 € | | 06341-1142 | furo de ajuste | 0° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - |  | | 16,20 € | | 06341-1162 | furo de ajuste | 0° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | - | 41 | 126,5 | - |  | | 19,62 € | | 06341-1202 | furo de ajuste | 0° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | - | 49 | 128,5 | - |  | | 27,21 € | |
|
Alavancas de fixação de aço inoxidável com furo de ajuste, 20 graus |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Forma | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06341-110 | furo de ajuste | 20° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 |  | | 13,09 € | | 06341-112 | furo de ajuste | 20° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 |  | | 16,20 € | | 06341-114 | furo de ajuste | 20° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 |  | | 16,20 € | | 06341-116 | furo de ajuste | 20° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 |  | | 19,62 € | | 06341-120 | furo de ajuste | 20° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 123 | 15 |  | | 27,21 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|