norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em plástico com rosca fêmea e função de segurança, encaixe roscado em aço inoxidável
06613-12

Alavancas de aperto em plástico com rosca fêmea e função de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
Material:Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço inoxidável.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06613-12 Alavancas de aperto em plástico com rosca fêmea e função de segurança, encaixe roscado em aço inoxidável 270 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em plástico com rosca fêmea e função de segurança, encaixe roscado em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06613-12-1041grafite RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,07 €
06613-12-1051grafite RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,07 €
06613-12-2051grafite RAL 70212M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-2061grafite RAL 70212M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-2081grafite RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-3081grafite RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 11,76 €
06613-12-3101grafite RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 11,76 €
06613-12-10484vermelho RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,07 €
06613-12-10584vermelho RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,07 €
06613-12-20584vermelho RAL 30202M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-20684vermelho RAL 30202M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-20884vermelho RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-30884vermelho RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 11,76 €
06613-12-31084vermelho RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 11,76 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83