norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável
06454

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea, ponta...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06454 Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável 240 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoXAA1BDD1D2HH1H2H3H4TQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06454-9206M66574,51013,518,519326,517,542,545,51220 23,44 €
06454-9208M86574,51013,518,519326,517,542,545,51220 23,44 €
06454-9308M880911116212241,5102454,558,51422 28,06 €
06454-9310M1080911116212241,5102454,558,51422 28,06 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83