norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável
06451

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06451 Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável 268 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável

Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, peças em aço inoxidável, acetinado

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, peças em aço inoxidável, acetinado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06451-92061preto RAL 9005acetinado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 10,98 €
06451-92081preto RAL 9005acetinado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 10,98 €
06451-93081preto RAL 9005acetinado3M81416212241,5102454,558,580911122 12,47 €
06451-93101preto RAL 9005acetinado3M101416212241,5102454,558,580911122 12,47 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83