norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em T 1.4401, com travamento, diâmetro da carcaça de 32 mm
05593-01

Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em T 1.4401, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4401.

Versão:Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Indicação:Fecho lingueta com maçaneta T. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Grau de proteção IP65.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

Estes fechos lingueta com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Sob consulta:Pode ser fornecido para espessura da porta 20 e 40 mm.Acessórios:Chave de caixa para fechos lingueta 05586.
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável 05566-07.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05593-01 Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em T 1.4401, com travamento, diâmetro da carcaça de 32 mm 280 kB

Desenhos

Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em T 1.4401, com travamento, diâmetro da carcaça de 32 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
05593-01-1186maçaneta T3218 43,52 €
05593-01-2186maçaneta T com chave3218 85,42 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83