norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da carcaça 28 mm
05588

Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4401.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Fecho lingueta com travamento. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. Ele pode ser instalado pré-montado. Este fecho lingueta com trava é fornecido com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 1333).

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável 05569.
Chave para fecho lingueta 05586.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05588 Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da carcaça 28 mm 228 kB

Desenhos

Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da carcaça 28 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoH

SWCADAces.PreçoEncomendar
05588-186chaves com fechos iguais1827 50,86 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83