norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e lingueta em Zamak.
Porca em aço. Anel de vedação plano em borracha.
Versão:Carcaça e acionamento com acabamento cromado brilhante.
Lingueta em material não acabado. Porca zincada.
Indicação:Os fechos linguetas com lingueta abaulada são aplicados na maioria das vezes em portas e carcaças que requerem uma pressão de contato (vedação) mais elevada. Podem ser usados à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. Através da rotação à direita do acionamento, o curso de aperto pode ser aumentado gradualmente até 9,5 mm com um ângulo de rotação máximo de 270°.

Proteção contra água e pó conforme a IP65.
Acessórios:Chave especial 05586Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm

1) O-Ring
2) Adaptador
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05576 Fechos lingueta com lingueta abaulada 369 kB

Desenhos

Fechos lingueta com lingueta abaulada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoAL

S
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
05576-17301quadrado 7 mm30 -9,53020 11,48 €
05576-17401quadrado 7 mm40 -9,54030 12,56 €
05576-17501quadrado 7 mm50 -9,55040 13,28 €
05576-17601quadrado 7 mm60 -9,56050 14,02 €
05576-43301palheta dupla 3 mm30 -9,53020 11,48 €
05576-43401palheta dupla 3 mm40 -9,54030 12,56 €
05576-43501palheta dupla 3 mm50 -9,55040 13,28 €
05576-43601palheta dupla 3 mm60 -9,56050 14,02 €
05576-45301palheta dupla 5 mm30 -9,53020 11,48 €
05576-45401palheta dupla 5 mm40 -9,54030 12,56 €
05576-45501palheta dupla 5 mm50 -9,55040 13,28 €
05576-45601palheta dupla 5 mm60 -9,56050 14,02 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83