norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fecho lingueta de compressão de zinco com altura da lingueta ajustável
05575

Fecho lingueta de compressão de zinco com altura da lingueta...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Porca zincadas.
Indicação:Fechos lingueta de compressão são aplicados na maioria das vezes em portas e carcaças, que requerem uma pressão de contato elevada. Podem ser usados à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Resistente à vibração através de engate acionado por mola na posição terminal, atingindo a posição „bloqueada“. Testado de acordo com a DIN EN 60068-2-64 (oscilação) e DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente às vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisito superior).

Protegido contra ação da água e pó conforme IP65.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Funções:Ao girar o mecanismo de acionamento no sentido horário, a lingueta atingirá um ângulo de giro de 90°, assim como a posição de travamento. Ao girar novamente 90°, a lingueta será apertada no sentido axial, aumentando assim a pressão de contato. O curso de ajuste é de 6 mm. Possui marcação na carcaça para a posição "bloqueada". Acessórios:Chave especial 05586.
Linguetas para fechos lingueta sem batente de aço 05570.
Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Triângulo 8 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05575 Fecho lingueta de compressão de zinco com altura da lingueta ajustável 206 kB

Desenhos

Fecho lingueta de compressão de zinco com altura da lingueta ajustável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AcionamentoHSWS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
05575-18351quadrado 8 mm35,52716 19,84 €
05575-43351palheta dupla 3 mm35,52716 19,84 €
05575-45351palheta dupla 5 mm35,52716 19,84 €
05575-88351triângulo 8 mm35,52716 19,84 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83