norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 30,5 mm
05571

Fechos lingueta com manípulo de comando, diâmetro da carcaça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão:Carcaça banhada a cromo, acionamento banhado a cromo ou revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação:Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena "A" e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.

Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave especial 05586.
Linguetas para fechos lingueta sem batente de aço 05570.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05571 Fechos lingueta com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 30,5 mm 147 kB

Desenhos

Fechos lingueta com manípulo de comando, diâmetro da carcaça 30,5 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
Acionamento

Versão

HS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
05571-1181banhado a cromomanípulo-188 15,84 €
05571-2181banhado a cromomanípulo com porta-cadeadofechaura 101188 15,84 €
05571-3181banhado a cromomanípulo com porta-cadeadofechaura 1333188 15,84 €
05571-1182revestido a pómanípulo-188 15,84 €
05571-2182revestido a pómanípulo com porta-cadeadofechaura 101188 15,84 €
05571-3182revestido a pómanípulo com porta-cadeadofechaura 1333188 15,84 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83