norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando para cadeado
05571-02

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4401.

Versão:Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Indicação:Fecho lingueta com manípulo de comando. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda com angulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado.

Protegido contra água e poeira conforme IP65.

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável K1114.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05571-02 Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando para cadeado 263 kB

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401 com manípulo de comando para cadeado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AcionamentoHCADAces.PreçoEncomendar
05571-02-18manípulo com porta-cadeado18 51,89 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83