norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placas de fixação adequadas para travas rotativas de fixação de modelo on/off
05592

Placas de fixação adequadas para travas rotativas de fixação de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço ou aço inoxidável.
Porca em aço inoxidável.
Versão:Carcaça niquelada ou de acabamento natural.
Porca com acabamento natural.
Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 estão incluídos no fornecimento.
Possibilidade de montagem da forma A
para placas com espessuras de 6 até 10 mm.
Possibilidade de montagem da forma B
para placas com espessuras acima de 10 mm.
Acessórios:Trava rotativa de fixação modelo on/off 05591 ou 05591-05.Indicação de desenho:
1) Placa
2) Trava rotativa de fixação modelo on/off
3) Pino de posicionamento
4) Porca
Particularidades:
RoHS

Desenhos (visão geral)

Placas de fixação adequadas para travas rotativas de fixação de modelo on/off

Placas de fixação de encaixe superior adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off

mais informações

Desenhos

Placas de fixação de encaixe superior adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão 2DD2AMH2SWHD5D6LCADAces.PreçoEncomendar
05592-50Aaçode encaixe superior52510,5M14X1,58221615253,5 15,25 €
05592-80Aaçode encaixe superior83213M20X1,510301821323,5 16,20 €
05592-150Aaço inoxidávelde encaixe superior52510,5M14X1,58221615253,5 25,69 €
05592-180Aaço inoxidávelde encaixe superior83213M20X1,510301821323,5 28,54 €

Placas de fixação embutidas adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off

mais informações

Desenhos

Placas de fixação embutidas adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão 2DD1D2D4HH1D3
para parafuso
DIN 912
D5D6LL1CADAces.PreçoEncomendar
05592-501Baçoembutido514252194,5M2142654 15,25 €
05592-801Baçoembutido8203226115,5M3203365 16,20 €
05592-1501Baço inoxidávelembutido514252194,5M2142654 24,75 €
05592-1801Baço inoxidávelembutido8203226115,5M3203365 28,54 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83