norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Trava rotativa de fixação modelo on/off aço inoxidável, plano
05591

Trava rotativa de fixação modelo on/off aço inoxidável, plano

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Cabeça rotativa de aço inoxidável.
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Cabeça rotativa em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação:São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Acessórios:Placas de fixação 05592Indicação de desenho:
1) Placa
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05591 Trava rotativa de fixação modelo on/off aço inoxidável, plano 352 kB
 Indicações técnicas para o conjunto de trava rotativa de fixação (modelo on/off) 05591 e placa de fixação 05592 181 kB

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off aço inoxidável, plano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
05591-1516215,51425202111,56,560M2x314264,42,466-101,25601,8≤180 °C 48,21 €
05591-18172171834322815,41090M3x418356,53,466-142,68903,2≤180 °C 49,85 €
05591-18232231834322815,41090M3x418356,53,41212-202,68903,2≤180 °C 49,85 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83