norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Forma A, forma B e forma D em zamak.
Forma S de aço.
Versão:Forma A e forma B zincadas.
Forma D cromada.
Forma S niquelada.
Indicação:Chave especial para o acionamento do fecho lingueta.
A forma S é fornecida em pares.

As chaves são compatíveis com as fechaduras 1333 e IL0333.
Indicação de desenho:
a) Quadrado
b) Palheta dupla (universal)
c) Triângulo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 05586_Datasheet_32719_Chaves_especiais_para_fechos_lingueta--pt 145 kB

Desenhos (visão geral)

Chaves especiais para fechos lingueta

Chaves especiales para fechos lingueta, forma A

mais informações

Desenhos

Chaves especiales para fechos lingueta, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão 1D

CADAces.PreçoEncomendar
05586-16AQuadrado 6 mm11,6 1,05 €
05586-17AQuadrado 7 mm15,5 1,05 €
05586-18AQuadrado 8 mm15,5 1,05 €
05586-88ATriângulo 8 mm15,5 1,05 €
05586-43APalheta dupla 3 mm15,5 1,05 €
05586-45APalheta dupla 5 mm15,5 1,05 €

Chaves especiales para fechos lingueta, forma B

mais informações

Desenhos

Chaves especiales para fechos lingueta, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão 1D

CADAces.PreçoEncomendar
05586-865BTriângulo 6,5 mm11,6 1,05 €

Chaves especiales para fechos lingueta, forma D

mais informações

Desenhos

Chaves especiales para fechos lingueta, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

Versão 1Superfície
Corpo básico
DCADAces.PreçoEncomendar
05586-87DTriângulo 7 mmbanhado a cromo14 1,05 €

Chaves para fechos lingueta, forma S

mais informações

Desenhos

Chaves para fechos lingueta, forma S

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

Versão 1CADAces.PreçoEncomendar
05586-2233Sfechaura 2233 6,56 €
05586-1333Sfechaura 1333 6,56 €
05586-101Sfechaura 101 6,56 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83