|
|
05569Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:*Dimensão A em mm para o comprimento da carcaça H=18 mm.Acessórios:Fechos lingueta em aço inoxidável 05587. Fechos lingueta com travamento e em aço inoxidável 05588. Fechos lingueta em aço inoxidável com manopla de comando 05589. Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta T 05593. Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta L 05594. Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene 05595.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | B | B1 | A com H=18 | L | adequado para fecho lingueta norelem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05569-245X180 | com batente | reta | 19,5 | 8,1 | 18 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X200 | com batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 20 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X240 | com batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 24 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X280 | com batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 28 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X320 | com batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 32 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X340 | com batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 34 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X360 | com batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 36 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X380 | com batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 38 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X400 | com batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 40 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X420 | com batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 42 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|