norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cabo de extensão para antenas WLAN
85875-51

Cabo de extensão para antenas WLAN

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O cabo de extensão coaxial amplia o alcance da instalação de antenas Wi-Fi. Ele pode ser usado entre o gateway 85875 e a base magnética 85875-50 para antenas Wi-Fi. Portanto, é possível instalar a antena fora do armário de distribuição, o que melhora a recepção do sinal.Versão:Plugue RP-SMA para soquete RP-SMA.
Comprimento do cabo: 5 metros.
Dados técnicos:Cabo coaxial CFD200.
Perda de sinal 0,3 dB/m.
Contatos dourados.
Vantagens:- Bucha RP-SMA para plugue RP-SM
- Perda de sinal 0,3dB/m
- Contatos dourados
- Cabo coaxial CFD200
Acessórios:Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 85875-51 Cabo de extensão para antenas WLAN 213 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

PConexãoGCADAces.PreçoEncomendar
85875-51-050005000macho RP-SMA/conectores fêmea1/4-28 54,28 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83