norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Base magnética para antenas com conexão Wireless
85875-50

Base magnética para antenas com conexão Wireless

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A base magnética para antenas Wi-Fi amplia o alcance de instalação das antenas de haste Wi-Fi. Por exemplo, a antena do gateway 85875 pode ser montada fora do armário de distribuição, o que melhora a recepção do sinal.Versão:Bucha RP-SMA para plugue RP-SMA.
Comprimento do cabo 1,50 m.
Pé da antena magnético.
Para Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz ou Bluetooth.
Indicação:Base para antenas com haste de conexão Wireless.
Conectores fêmea/macho RP-SMA.
Aplicável com dispositivos WLAN para 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metálica robusta e magnética.
Comprimento do cabo: 1,50 m.
Vantagens:- Base para antenas de conexão Wireless, magnética
- Conexão RP-SMA
- Cabo de 1,5 m Low Loss
Acessórios:Gateway 85875.
Cabo de extensão para antenas Wi-Fi 85875-51.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 85875-50 Base magnética para antenas com conexão Wireless 244 kB

Desenhos

Base magnética para antenas com conexão Wireless

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoComprimento
Cabo de conexão
ConexãoD

D1GHH1CADAces.PreçoEncomendar
85875-50-011,5Conectores fêmea/macho RP-SMA48151/4-2843,59,5 35,77 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83