norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Lâmpadas LED para máquinas em caixa de alumínio 5600K, dimerizável, 24 volts CC, vidro de segurança
86025

Lâmpadas LED para máquinas em caixa de alumínio 5600K,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A luminária de LED na cor branco luz do dia tem um design plano e é resistente a óleo, refrigerantes e lubrificantes. É resistente a lascas e oferece resistência a altas temperaturas. Graças ao vidro de segurança resistente a impactos, com 4 mm de espessura, e ao alto grau de proteção IP67/IP69K associado, a luminária de LED é ideal para condições ambientais adversas.Material:Carcaça: alumínio.
Disco de dispersão: vidro de segurança (4 mm).
Capas de acabamento: alumínio.
Versão:Carcaça: anodizada em cor natural.
Capas de acabamento: anodizado na cor natural.
Indicação:Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação de máquinas. As luminárias de LED são emolduradas em um perfil de alumínio. Os furos roscados nas capas de acabamento podem ser usados para fixar as ranhuras do perfil e as superfícies do painel com os acessórios disponíveis separadamente.

As luminárias de LED têm um conector de encaixe M12 para a entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio de um conector de encaixe M12x1 (3 a 5 pinos).

As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia, 5600K, através de um painel de vidro com difusor. O ângulo do feixe é de 100°.

Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091-02). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.

Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcação D.
DIN EN 62471.
Faixa de temperatura:-30 °C até +70 °C.Vantagens:A carcaça de alta qualidade é feita de alumínio, o que garante durabilidade, estabilidade e baixo peso. O grau de proteção IP67/IP69K torna a luminária ideal para uso em máquinas. A luminária atinge uma reprodução de cor >85 e impressiona com sua alta emissão de luz, excelente reprodução de cor e ampla difusão de luz.

Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Acessórios:82100-20 Fonte de alimentação de 24V CC.
86090-20 Cantoneiras estruturais para montagem.
86091-02 Aparelho de operação do dimmer.
Indicação de desenho:
1) Lado de entrada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 86025 Lâmpadas LED para máquinas em caixa de alumínio 5600K, dimerizável, 24 volts CC, vidro de segurança 446 kB

Desenhos

Lâmpadas LED para máquinas em caixa de alumínio 5600K, dimerizável, 24 volts CC, vidro de segurança

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

LConexãoRegulável
Soquete da lâmpadaCADAces.PreçoEncomendar
86025-310X0540540M12, com código AsimLED integrado 218,35 €
Código do artigo

Potência da lâmpada
W
Tensão operacional
V DC
Distribuição de luzÂngulo de feixe
CADAces.PreçoEncomendar
86025-310X0540~1324+/-10%Formação de luz100° 218,35 €
Código do artigo

Temperatura da cor
Fluxo luminoso
lm
Eficiência luminosa
lm/W
Índice de rendição de cores
Vida útil
lâmpada
CADAces.PreçoEncomendar
86025-310X05405600 K (branco luz do dia)2004155>85>100.000 h (L80/B10) 218,35 €
Código do artigo

Controle de brilhoTipo de proteçãoClasse de proteçãoGrupo de risco
(DIN EN 62471)
Em cascataDescargas
eletrostáticas
ESD
CADAces.PreçoEncomendar
86025-310X0540ESG, difusorIP67/IP69KIIIgrupo livrenãonão 218,35 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83