norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Luzes LED para máquinas em caixa de alumínio 5600K, regulável, 24 volts CC
86025-10

Luzes LED para máquinas em caixa de alumínio 5600K, regulável,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Luminárias de LED para sistemas, máquinas e armários de distribuição na cor branco luz do dia. Forma muito fina da estrutura. Grau de proteção IP54.Material:Carcaça: alumínio.
Painel difusor: policarbonato (PC).
Capas de acabamento: plástico (PA).
Suporte de luz: plástico.
Versão:Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco de dispersão: claro, sem lascas.
Capas de acabamento: pretas.
Suporte de luz: preto.
Indicação:Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação de máquinas e armários de distribuição.

As luminárias de LED têm um conector de encaixe M12 para a entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio de um conector de encaixe M12x1 (3 a 5 pinos).

As luminárias de LED com cobertura transparente fornecem luz para muitas aplicações em que são necessários altos níveis de iluminação e iluminação detalhada. Cor branca da luz do dia, 5600K. O ângulo do feixe é de 120°.

Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091-02). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.

A luz é fixada usando os suportes de luz fornecidos.

Conjunto 1: suporte de luz longo para montagem giratória (rotação de 360° em etapas de 15°).
Conjunto 2: suporte de luz curto para montagem rígida.

Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marcação D.
DIN EN 62471.
Faixa de temperatura:-10 °C até +60 °C.Vantagens:A tampa de plástico protege a barra de LED contra poeira e respingos de água até o grau de proteção IP54. Com sua forma compacta e um comprimento de 350 mm, a luminária de LED é ideal para máquinas e sistemas que não estão sujeitos a altas cargas.

Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.
Acessórios:82100-20 Fonte de alimentação de 24V CC.
86090-25 Suporte de luz.
86091-02 Aparelho de operação do dimmer.
Indicação de desenho:
1) Lado de entrada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 86025-10 Luzes LED para máquinas em caixa de alumínio 5600K, regulável, 24 volts CC 569 kB

Desenhos

Luzes LED para máquinas em caixa de alumínio 5600K, regulável, 24 volts CC

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

LConexãoRegulável
Soquete da lâmpadaCADAces.PreçoEncomendar
86025-10-310X0350350M12, com código AsimLED integrado 95,42 €
Código do artigo

Potência da lâmpada
W
Tensão operacional
V DC
Distribuição de luzÂngulo de feixe
CADAces.PreçoEncomendar
86025-10-310X0350~824+/-10%direto120° 95,42 €
Código do artigo

Temperatura da cor
Fluxo luminoso
lm
Eficiência luminosa
lm/W
Índice de rendição de cores
Vida útil
lâmpada
Controle de brilhoTipo de proteçãoClasse de proteçãoGrupo de risco
(DIN EN 62471)
Em cascataDescargas
eletrostáticas
ESD
CADAces.PreçoEncomendar
86025-10-310X03505600 K (branco luz do dia)1336155>85>100.000 h (L80/B10)transparenteIP54IIIgrupo livrenãonão 95,42 €
Código do artigo

Controle de brilhoTipo de proteçãoClasse de proteçãoGrupo de risco
(DIN EN 62471)
Em cascataDescargas
eletrostáticas
ESD
CADAces.PreçoEncomendar
86025-10-310X0350transparenteIP54IIIgrupo livrenãonão 95,42 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83