norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cabeçotes móveis de alumínio
com altura de ponta de 75 mm
34024-05

Cabeçotes móveis de alumínio com altura de ponta de 75 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabeçote móvel de alumínio.
Pontas e guias de aço.
Versão:Cabeçote móvel com revestimento rígido.
Pontas e guias carbonitretadas.
Indicação:O cabeçote móvel consiste em duas metades com uma ponta fixa e outra móvel. O suporte móvel é acionado por mola e pode ser travado. As pontas podem ser trocadas conforme necessário (pontas para cabeçotes móveis 34024-06).
Adequado para medições ópticas em projetores. Regulável individualmente através das guias da coluna com fixação por meio de pinos roscados.
Ele pode ser fixado à mesa de medição usando uma presilha de fixação.

São possíveis aberturas de 0 a 210 mm.

D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
Sob consulta:Cabeçote móvel e placa de base avulsos.Acessórios:Pontas 34024-06.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34024-05_Datasheet_32625_Cabe_otes_m_veis_de_alum_nio_com_altura_de_ponta_de_75_mm--pt 183 kB

Desenhos

Cabeçotes móveis de alumínio
com altura de ponta de 75 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2D
mín.
D
máx.
D1

D2D3D4HH1H2LL1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
34024-05-1143701209025014,51529,914,810759525370758088,3 1.710,63 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83