norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Jogo de componentes de fixação
para métodos de medição óptica
34020

Jogo de componentes de fixação para métodos de medição óptica

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Jogo de componentes de fixação para métodos de medição óptica. Ele consiste em um pallet de troca rápida e vários elementos de fixação. Isso possibilita a fixação e o posicionamento de peças torneadas e fresadas, peças estampadas e fundidas de qualquer formato, como peças redondas, planas ou complexas.Vantagens:Montagem personalizada de peças individuais para processos de medição óptica.Fornecimento1x pallet de troca rápida 34022-19510005.
1x cabeçote móvel 34024-112034.
2x pontas para cabeçote móvel 34024-01-315.
1x suporte de prisma 34023-05216.
1x prisma com fixador de aço mola / sujeitador 34023-02-2502508.
1x coluna para fixador de aço mola / sujeitador 33262-0404X050.
1x fixador de aço mola / sujeitador 33260-30404011.
1x fixador de aço mola / sujeitador redondo.
1x prisma com fixação magnética.
1x suporte giratório e rotativo.
1x micro mandril de precisão.
1 grampo para peças pequenas rebaixado.
1x suporte para fixador de aço mola.
1x porca de encaixe M4.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34020_Datasheet_32633_Jogo_de_componentes_de_fixa_o_para_m_todos_de_medi_o_ptica--pt 309 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoVersão 1Versão 2CADAces.PreçoEncomendar
34020-15Jogo De Componentes De Fixaçãopara fixaçãométodos de medição óptica 3.790,75 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83