norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Prisma de alumínio
com fixador de aço mola / sujeitador
34023-02

Prisma de alumínio com fixador de aço mola / sujeitador

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Prisma de alumínio.
Fixador de aço mola / sujeitador de aço inoxidável.
Versão:Prisma com revestimento rígido.
Fixador de aço mola / sujeitador em superfície sem tratamento.
Indicação:Prisma para fixar e posicionar peças de trabalho redondas usando fixador de aço mola / sujeitador.

Adequado para o suporte de prisma 34023.
Acessórios:Suporte do prisma 34023.
Fixador de aço mola / sujeitador 33260.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34023-02_Datasheet_32612_Prisma_de_alum_nio_com_fixador_de_a_o_mola_sujeitador--pt 280 kB

Desenhos

Prisma de alumínio
com fixador de aço mola / sujeitador

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD
mín.
D
máx.
D1

HH1H2LL1SCADAces.PreçoEncomendar
34023-02-2502508252254251656,23028,50,8 186,12 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83