norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Grampo rápido variável

voltar
Test

Grampo rápido variável

Com os grampos rápidos variáveis da norelem, o processo de fixação para peças de trabalho com diferentes alturas não precisam mais ser efetuados manualmente, e sim, através da faixa de regulagem da largura de fixação. A adaptação automática da altura de fixação com força de tensão quase constante promove a união segura e estável dos elementos. Neste processo, o parafuso de pressão não precisa ser deslocado adicionalmente.
Grampos rápidos variáveis são de multiaplicação. Eles podem ser aplicados como fixadores nos processos de furação, dobragem, soldagem ou retificação, utilizados nas áreas metalúrgicas, de madeira e conformação plástica. Dependendo do tipo de aplicação, o usuário pode ajustar a força de tensão até 2.500 N, sem o uso de ferramenta adicional, por meio de um parafuso de regulagem posicionado na articulação abaixo da alavanca.
A linha de produtos da norelem abrange grampos rápidos variáveis em 3 diferentes versões:

Acesso direto à loja virtual

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83