norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Cabo plástico de material bicomponente.
Versão:Material temperado e zincado. Cabo resistente ao óleo.Indicação:Os grampos rápidos se adaptam automaticamente à altura da peça. Eles permitem um ajuste contínuo da altura de fixação dentro da faixa de 13 mm, com tensão aproximadamente constante, sem alterar manualmente a posição do parafuso de pressão.
Através de um parafuso localizado na articulação abaixo da alavanca, pode-se ajustar a força de tensão até 2.500 N, de acordo com as respectivas exigências.
O modelo dos furos na placa base serve tanto para milímetros como para polegadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05305 Grampos rápidos variáveis com biela 166 kB

Desenhos

Grampos rápidos variáveis com biela

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2A3BB1B4B5B6D

D1D2HH1H2H5LL2L4Altura máx.
de fixação
F
kN
CADAces.PreçoEncomendar
05305-03525,4533825,433604838326,5231246271552523315473352,5 37,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83