norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca fêmea - inch
06325-01_IG inch

Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca fêmea - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
Material:Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Versão:Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06325-01_IG inch Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca fêmea - inch 227 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca fêmea - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaMaterial
dos componentes
TamanhoD

D1D2L1L2TSWCADAces.PreçoEncomendar
06325-01-11AErosca fêmeaaço18-3214940588 3,34 €
06325-01-12A1rosca fêmeaaço210-32161149,15,11010 3,71 €
06325-01-13A2rosca fêmeaaço31/4-20201461,46,41212 4,00 €
06325-01-14A3rosca fêmeaaço45/16-18251882,512,51615 4,93 €