norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
Material:Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Versão:Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06325-01_AG inch Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca macho - inch 207 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca macho - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaMaterial
dos componentes
TamanhoD

D1D2LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
06325-01-1AErosca machoaço18-3214964058 3,34 €
06325-01-2A1rosca machoaço210-3216117,549,15,110 3,71 €
06325-01-3A2rosca machoaço31/4-202014961,46,412 4,00 €
06325-01-4A3rosca machoaço45/16-1825181282,512,515 4,93 €