norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulo de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca fêmea - inch
06253_IG inch

Manípulo de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06253_IG inch Manípulo de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca fêmea - inch 211 kB

Desenhos

Manípulo de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca fêmea - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
DD1

D2D3HH1H2TFiltro
06253-50A3Δ06253-50A31Δ5/16-185022,228,234,817,811,514
06253-50A4Δ06253-50A41Δ3/8-165022,228,234,817,811,514
06253-50A5Δ06253-50A51Δ1/2-135022,228,234,817,811,518
06253-63A4Δ06253-63A41Δ3/8-16632835,54422,514,514
06253-63A5Δ06253-63A51Δ1/2-13632835,54422,514,518
06253-63A6Δ-5/8-11632835,54422,514,518