norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulo de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca macho - inch
06253_AG inch

Manípulo de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06253_AG inch Manípulo de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca macho - inch 213 kB

Desenhos

Manípulo de cinco pontas de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca macho - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
DD1

D2D3HH1H2LFiltro
06253-50A4ΔX06253-50A41ΔX3/8-165022,228,234,817,811,520/40
06253-50A5ΔX-1/2-135022,228,234,817,811,530/60
06253-63A4ΔX06253-63A41ΔX3/8-16632835,54422,514,520/40
06253-63A5ΔX-1/2-13632835,54422,514,530/60