|
|
06224_IG inchManípulo em estrela em plástico com função de segurança, com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais. No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto. A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.Material:Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado. Bucha de aço ou aço inoxidável.Versão:Aço passivado azul. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Cor do corpo básico | Material dos componentes | Tamanho | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | T | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06224-32AE1 | rosca fêmea | preto RAL 9005 | aço | 1 | 8-32 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,59 € | | 06224-32A11 | rosca fêmea | preto RAL 9005 | aço | 1 | 10-32 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,59 € | | 06224-40A11 | rosca fêmea | preto RAL 9005 | aço | 2 | 10-32 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-40A21 | rosca fêmea | preto RAL 9005 | aço | 2 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-40A31 | rosca fêmea | preto RAL 9005 | aço | 2 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-50A31 | rosca fêmea | preto RAL 9005 | aço | 3 | 5/16-18 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 11,5 | 12 |  | | 10,12 € | | 06224-50A41 | rosca fêmea | preto RAL 9005 | aço | 3 | 3/8-16 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 11,5 | 12 |  | | 10,12 € | | 06224-32AE84 | rosca fêmea | vermelho RAL 3020 | aço | 1 | 8-32 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,59 € | | 06224-32A184 | rosca fêmea | vermelho RAL 3020 | aço | 1 | 10-32 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,59 € | | 06224-40A184 | rosca fêmea | vermelho RAL 3020 | aço | 2 | 10-32 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-40A284 | rosca fêmea | vermelho RAL 3020 | aço | 2 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-40A384 | rosca fêmea | vermelho RAL 3020 | aço | 2 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,26 € | | 06224-50A384 | rosca fêmea | vermelho RAL 3020 | aço | 3 | 5/16-18 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 11,5 | 12 |  | | 10,12 € | | 06224-50A484 | rosca fêmea | vermelho RAL 3020 | aço | 3 | 3/8-16 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 11,5 | 12 |  | | 10,12 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|