norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca externa, polegadas
06224_AG inch

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
Material:Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06224_AG inch Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca externa, polegadas 280 kB

Desenhos

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca externa, polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaCor
do corpo
básico
Material
dos componentes
TamanhoDD1D2D8HH1H4LQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06224-32AE1X10rosca machopreto RAL 9005aço18-3232101425522,11012 8,92 €
06224-32AE1X20rosca machopreto RAL 9005aço18-3232101425522,12012 8,92 €
06224-32A11X10rosca machopreto RAL 9005aço110-3232101425522,11012 8,92 €
06224-32A11X20rosca machopreto RAL 9005aço110-3232101425522,12012 8,92 €
06224-40A11X20rosca machopreto RAL 9005aço210-324013,51830,55,526,62012 9,63 €
06224-40A11X30rosca machopreto RAL 9005aço210-324013,51830,55,526,63012 9,63 €
06224-40A11X40rosca machopreto RAL 9005aço210-324013,51830,55,526,64012 9,63 €
06224-40A21X20rosca machopreto RAL 9005aço21/4-204013,51830,55,526,62012 9,63 €
06224-40A21X30rosca machopreto RAL 9005aço21/4-204013,51830,55,526,63012 9,63 €
06224-40A21X40rosca machopreto RAL 9005aço21/4-204013,51830,55,526,64012 9,63 €
06224-40A31X20rosca machopreto RAL 9005aço25/16-184013,51830,55,526,62012 9,63 €
06224-40A31X30rosca machopreto RAL 9005aço25/16-184013,51830,55,526,63012 9,63 €
06224-40A31X40rosca machopreto RAL 9005aço25/16-184013,51830,55,526,64012 9,63 €
06224-50A31X20rosca machopreto RAL 9005aço35/16-1850172241,91037,12012 10,56 €
06224-50A31X40rosca machopreto RAL 9005aço35/16-1850172241,91037,14012 10,56 €
06224-50A41X20rosca machopreto RAL 9005aço33/8-1650172241,91037,12012 10,56 €
06224-50A41X40rosca machopreto RAL 9005aço33/8-1650172241,91037,14012 10,56 €
06224-32AE84X10rosca machovermelho RAL 3020aço18-3232101425522,11012 8,92 €
06224-32AE84X20rosca machovermelho RAL 3020aço18-3232101425522,12012 8,92 €
06224-32A184X10rosca machovermelho RAL 3020aço110-3232101425522,11012 8,92 €
06224-32A184X20rosca machovermelho RAL 3020aço110-3232101425522,12012 8,92 €
06224-40A184X20rosca machovermelho RAL 3020aço210-324013,51830,55,526,62012 9,63 €
06224-40A184X30rosca machovermelho RAL 3020aço210-324013,51830,55,526,63012 9,63 €
06224-40A184X40rosca machovermelho RAL 3020aço210-324013,51830,55,526,64012 9,63 €
06224-40A284X20rosca machovermelho RAL 3020aço21/4-204013,51830,55,526,62012 9,63 €
06224-40A284X30rosca machovermelho RAL 3020aço21/4-204013,51830,55,526,63012 9,63 €
06224-40A284X40rosca machovermelho RAL 3020aço21/4-204013,51830,55,526,64012 9,63 €
06224-40A384X20rosca machovermelho RAL 3020aço25/16-184013,51830,55,526,62012 9,63 €
06224-40A384X30rosca machovermelho RAL 3020aço25/16-184013,51830,55,526,63012 9,63 €
06224-40A384X40rosca machovermelho RAL 3020aço25/16-184013,51830,55,526,64012 9,63 €
06224-50A384X20rosca machovermelho RAL 3020aço35/16-1850172241,91037,12012 10,56 €
06224-50A384X40rosca machovermelho RAL 3020aço35/16-1850172241,91037,14012 10,56 €
06224-50A484X20rosca machovermelho RAL 3020aço33/8-1650172241,91037,12012 10,56 €
06224-50A484X40rosca machovermelho RAL 3020aço33/8-1650172241,91037,14012 10,56 €