DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca com cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.Sob consulta:Roscas macho, comprimentos de parafusos, outras cores, bem como versões especiais adicionais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades: