norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável - inch
06461 inch

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06461 inch Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável - inch 300 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável - inch

Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável, acetinado - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável, acetinado - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável, mate texturizado - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável, mate texturizado - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável, superfície sem tratamento - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável, superfície sem tratamento - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavancas de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável, cromado brilhante - inch

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável, cromado brilhante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83