norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus, media em polegadas
06371_20 inch

Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Sob consulta:Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas "H1" e "A" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06371_20 inch Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus, media em polegadas 192 kB

Desenhos

Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06371-1A3120°5/16-181488151624251044,54,53758,549,522 35,51 €
06371-1A4120°3/8-161488151624251044,54,53758,549,522 35,51 €
06371-2A4120°3/8-1617106151928321251,55,54268,557,524 41,88 €
06371-2A5120°1/2-1317106151928321251,55,54268,557,524 41,88 €
06371-3A5120°1/2-1323128,5152333321358647816526 57,86 €
06371-3A6120°5/8-1123128,5152333321358647816526 57,86 €
06371-4A6120°5/8-1127128,5153041321368,57,556,589,576,536 68,09 €
06371-4A7120°3/4-1027128,5153041321368,57,556,589,576,536 68,09 €