norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau, media em polegadas
06371_0 inch

Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Sob consulta:Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas "H1" e "A" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06371_0 inch Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau, media em polegadas 174 kB

Desenhos

Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06371-1A325/16-1814921624251044,54,53749,522 35,51 €
06371-1A423/8-1614921624251044,54,53749,522 35,51 €
06371-2A423/8-16171111928321251,55,54257,524 41,88 €
06371-2A521/2-13171111928321251,55,54257,524 41,88 €
06371-3A521/2-1323134,523333213586476526 57,86 €
06371-3A625/8-1123134,523333213586476526 57,86 €
06371-4A625/8-11271343041321368,57,556,576,536 68,09 €
06371-4A723/4-10271343041321368,57,556,576,536 68,09 €