norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06370_20 inch Alavancas de fixação com rosca fêmea, 20 graus, media em polegadas 196 kB

Desenhos

Alavancas de fixação com rosca fêmea, 20 graus, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06370-1A3120°5/16-181488151624251044,54,53758,549,522 19,39 €
06370-1A4120°3/8-161488151624251044,54,53758,549,522 19,39 €
06370-2A4120°3/8-1617106151928321251,55,54268,557,524 24,07 €
06370-2A5120°1/2-1317106151928321251,55,54268,557,524 24,07 €
06370-3A5120°1/2-1323128,5152333321358647816526 29,21 €
06370-3A6120°5/8-1123128,5152333321358647816526 29,21 €
06370-4A6120°5/8-1127128,5153041321368,57,556,589,576,536 34,41 €
06370-4A7120°3/4-1027128,5153041321368,57,556,589,576,536 34,41 €