norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06370_0 inch Alavancas de fixação com rosca fêmea, 0 grau, media em polegadas 178 kB

Desenhos

Alavancas de fixação com rosca fêmea, 0 grau, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06370-1A325/16-1814921624251044,54,53749,522 19,39 €
06370-1A423/8-1614921624251044,54,53749,522 19,39 €
06370-2A423/8-16171111928321251,55,54257,524 24,07 €
06370-2A521/2-13171111928321251,55,54257,524 24,07 €
06370-3A521/2-1323134,523333213586476526 29,21 €
06370-3A625/8-1123134,523333213586476526 29,21 €
06370-4A625/8-11271343041321368,57,556,576,536 34,41 €
06370-4A723/4-10271343041321368,57,556,576,536 34,41 €